登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
...
Kontakte
Elektrisch
09 11 000 6529
型号: 09 11 000 6529
Han TC100 male contact 35 mm² (Han K6/6)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤100 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6529
Han TC100 male contact 35 mm² (Han K6/6)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
TC 100
Kontaktart
Crimpkontakt
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Stift
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Hinweise
Nur zur Verwendung im Han
®
K 6/6
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
35 mm²
Bemessungsstrom
≤ 100 A
Durchgangswiderstand
≤ 0,3 mΩ
Abisolierlänge
16 mm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 500
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
versilbert
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
24 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140188204
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®