登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Érintkezők
Electrical
97 00 000 2973
型号: 97 00 000 2973
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 50 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2973
Han TC200_CT_HMC_M_CRT_50mm2_Au_prot.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
TC 200
Érintkező típusa
Crimp contact
Az érintkező leírása
With protective insert
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Male
Gyártási folyamat
Turned contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
50 mm²
Névleges áramerősség
≤ 200 A
Érintkező ellenállás
≤ 0.3 mΩ
Blankolási hossz
22.5 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 10,000
Megjegyzés a csatlakoztatási ciklusokhoz
Mating cycles with other HMC components
Rezgésellenállás
Category 2 acc. to IEC 61373
Ütésállóság
Category 2 acc. to IEC 61373
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
HMC gold plated
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
2
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85359000
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522