Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Codice prodotto: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Corrente d'esercizio: ≤300 A
Femmina
Lega di rame
Dorati HMC
Sezione conduttori: 120 mm²
Note
Confronta
Codice prodotto: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie TC 300
  • Tipo di contatto Contatti a crimpare
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 120 mm²
  • Corrente d'esercizio ≤ 300 A
  • Resistenza di contatto ≤ 0,3 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 22,5 mm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 10.000
  • Nota sulle manovre Collegabile con altri componenti HMC
  • Resistenza alle vibrazioni Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
  • Resistenza agli urti Categoria 2 conforme alla norma IEC 61373
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Dorati HMC
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 2
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta