矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 3018
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 长版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
注释
比较
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
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
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
TC 300
Druh kontaktu
Šroubovací kontakt
Popis kontaktu
M8 Dlouhá verze
Verze
Způsob připojení
Šroubové připojení
Provedení
Zásuvka (female)
Výrobní proces
Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
Jmenovitý proud
≤ 300 A
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Utahovací moment
10 Nm
Velikost klíče
14
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 10.000
Upozornění ke spojovacím cyklům
Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Odolnost proti vibracím
Kategorie 2 podle IEC 61373
Odolnost proti rázům
Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
HMC, pozlacený
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85359000
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Čeština)
PDF (Němčina)
PDF (Dánština)
PDF (Angličtina)
PDF (Francouzština)
PDF (Španělština)
PDF (Italština)
PDF (Japonština)
PDF (Korejština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Holandština)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Turečtina)
PDF (Zjednodušená čínština)