配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6636
Han TC300 female contact 95mm²
Han TC300 female contact 95mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6636
Han TC300 female contact 95mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 300
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 95 mm²
  • Nominale stroom ≤ 300 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 22,5 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Trillingsbestendig Categorie 2 vlgs. IEC 61373
  • Schokbestendig Categorie 2 vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 2
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140188426
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
Selection Guide Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较