配套产品
配套产品
Combinables
4
Frames
23
型号: 09 11 000 6158
Han TC350 PE male contact M10 screw
Han TC350 PE male contact M10 screw

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
接地针
额定电流: ≤350 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6158
Han TC350 PE male contact M10 screw
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Frames
23
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 350
  • Тип контакта PE contact
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Turned contacts
  • Подробные данные The vibration and shock resistance can only be met if the cables are fixed at an appropriate distance. Instructions for the spacing of strain relief can be found in the document in eCatalogue under the section Instructions.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 120 mm²
  • Номинальный ток ≤ 350 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.2 mΩ
  • Момент затяжки 14 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • Виброустойчивость Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 251 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85359000
  • GTIN 5713140188594
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较