配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
型号: 09 11 000 6676
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤400 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6676
Han TC400_CT_SMC_F_CRT_120mm²_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 400
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
  • Detaljer Vibrations- och stöttåligheten kan endast uppfyllas om kablarna är fästa vid rätt avstånd. Instruktioner om utrymmet för dragavlastning finns i dokumentet i eKatalogen under avsnittet Anvisningar.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 120 mm²
  • Märkström ≤ 400 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Avskalningslängd 22,5 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
  • Stöthållfasthet Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 78,78 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • GTIN 5713141118279
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较