配套产品
配套产品
Combinables
5
Accessories
2
型号: 97 00 000 2830
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M10
额定电流: ≤400 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 97 00 000 2830
Han TC400_CT_SMC_F_SCT_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
饰品
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série TC 400
  • Tipo de contato Contato de parafuso
  • Descrição do contato M10
Versão
  • Método de terminação Terminação parafusada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
  • Detalhes A resistência à vibração e ao choque só será alcançada se os cabos forem fixados a uma distância apropriada. As instruções para o espaçamento do alívio de tensão podem ser encontradas no documento no eCatalogue, na seção Instruções.
Características técnicas
  • Corrente Nominal ≤ 400 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Resistência à vibração Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 190,25 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较