配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
型号: 97 00 000 3481
Han TC650_CT_SMC_F_CRT_50mm2_Ag
Han TC650_CT_SMC_F_CRT_50mm2_Ag

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Crimp contact
Rated current: ≤650 A
Female
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 50 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3481
Han TC650_CT_SMC_F_CRT_50mm2_Ag
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
6
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie TC 650
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
  • Details Aan de trillings- en schokweerstand kan alleen worden voldaan als de kabels op een geschikte afstand worden bevestigd. Instructies voor de tussenruimte van de trekontlasting kunt u vinden in het document in eCatalogus onder het onderdeel Instructies.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 50 mm²
  • Nominale stroom ≤ 650 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 42 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
  • Trillingsbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
  • Schokbestendig Categorie 1B vlgs. IEC 61373
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 126,25 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85359000
  • GTIN 5713141105859
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较