Podrobnosti
Odolnost proti vibracím a nárazům lze splnit pouze tehdy, jsou-li kabely upevněny v odpovídající vzdálenosti. Pokyny pro vzdálenost odlehčení tahu najdete v dokumentu v e-katalogu v části Pokyny.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
120 mm²
Jmenovitý proud
≤ 650 A
Vnitřní odpor
≤ 0,3 mΩ
Délka odizolování
42 mm
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 500
Odolnost proti vibracím
Kategorie 1B podle IEC 61373
Odolnost proti rázům
Kategorie 1B podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Postříbřený
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65