Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Numéro d‘article: 97 00 000 2540
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Contact à sertir
Intensité nominale: ≤70 A
Mâle
Alliage de cuivre
Plaqué argent
AWG 4
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 97 00 000 2540
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 70
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de conducteur [AWG] AWG 4
  • Intensité nominale ≤ 70 A
  • Résistance de contact ≤ 0,5 mΩ
  • Longueur à dénuder 15,5 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 11,32 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer