配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 11 200 6130
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 6 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6130
Han TC70-HMC-MC-CRT-6 mm²-AU
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Contacts
  • Серия TC 70
  • Тип контакта Crimp contact
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Производственный процесс Turned contacts
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 6 mm²
  • Номинальный ток ≤ 70 A
  • Сопротивление контактов ≤ 0.3 mΩ
  • Длина снятия изоляции 15 mm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Примечание к циклам соединения Mating cycles with other HMC components
  • Виброустойчивость Category 2 acc. to IEC 61373
  • Ударная прочность Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) HMC gold plated
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 9.07 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140188129
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522