Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
Part number: 97 00 000 2296
Han TC70 female contact AWG6
Han TC70 female contact AWG6

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimpkontakt
Nominel strøm: ≤70 A
Hun
Kobberlegering
Forsølvet
AWG 6
Notes
Compare
Part number: 97 00 000 2296
Han TC70 female contact AWG6
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
Product Details
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 70
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 6
  • 额定电流 ≤ 70 A
  • 接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 剥线长度 15.5 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare