配套產品
配套產品
Combinables
5
零件號: 09 11 000 6131 XL
Han TC70 male contact 10mm²
Han TC70 male contact 10mm²

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
壓接針
額定電流: ≤70 A
公頭
銅合金
鍍銀
導體截面積: 10 mm²
注解
比較
零件號: 09 11 000 6131 XL
Han TC70 male contact 10mm²
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Combinables
5
產品詳情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie TC 70
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor 10 mm²
  • Corriente nominal ≤ 70 A
  • Resistencia de contacto ≤ 0,5 mΩ
  • Longitud de pelado 15,5 mm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 150
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140937796
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較