登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Kontakter
Elektrisk
09 11 000 6137
型号: 09 11 000 6137
Han TC70 male contact 4mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6137
Han TC70 male contact 4mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
TC 70
Kontakttyp
Krimpkontakt
Version
Förbindningsmetod
Krimpterminering
Kön
Hane
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Ledararea (mm²)
4 mm²
Märkström
≤ 70 A
Kontaktmotstånd
≤ 0,5 mΩ
Avskalningslängd
15 mm
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Matningscykler
≥ 500
Vibrationshållfast
Kategori 2 enligt IEC 61373
Stöthållfasthet
Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Silverpläterad
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
10
Nettovikt
0,158 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85359000
GTIN
5713140398603
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522