配套产品
配套产品
Steckpartner
4
Zubehör
5
Ersatzteil
3
Einsätze
48
型号: 11 20 003 0300
Han-Yellock 10 HBM
Han-Yellock 10 HBM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
直式
尺寸: Han-Yellock® 10
按钮
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 20 003 0300
Han-Yellock 10 HBM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
4
Zubehör
5
Ersatzteil
3
Einsätze
48
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Linhas de carcaças/bases Han-Yellock®
  • Tipo de carcaça/base Base de embutir
  • Descrição da carcaça/base Reto
Versão
  • Tamanho Han-Yellock® 10
  • Tipo de trava Botão de apertar
  • Campo de aplicação Carcaças/Bases para aplicações industriais.
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
  • Temperatura de destravamento/travamento -10 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Passivado
  • Cor (carcaça/base) Metálico
  • Material (vedação) NBR
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Aprovações
    CE
    DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 40 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140110625
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较