登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
11
Ersatzteil
1
Einsätze
48
没有可用数据
eShop
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rechtecksteckverbinder
Baureihen
...
Han-
Yellock
®
Gehäuse
11 20 003 1601
型号: 11 20 003 1601
Han-Yellock 10 hood M25 angled entry
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: Han-
Yellock
®
10
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 20 003 1601
Han-Yellock 10 hood M25 angled entry
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
11
备件
1
插芯
48
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
上売/底座
Gehäusebaureihe
Han-
Yellock
®
Gehäuseart
上壳
Ausführung
Baugröße
Han-
Yellock
®
10
Ausführung
边出线
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M25
Verriegelungsart
按钮
Anwendungsgebiet
适用于工业用途的上壳/底座
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
Betätigungstemperatur
-10 ... +85 °C
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
Werkstoff Gehäuse
压铸锌
Oberfläche Gehäuse
粉末涂层
Farbe Gehäuse
RAL 7021 (黑/灰)
Werkstoff Verriegelung
聚酰胺 (PA)
不锈钢
Farbe Verriegelung
浅橙黄
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
认证
CE
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
163.88 g
Ursprungsland
罗马尼亚
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140110670
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found