配套产品
配套产品
型号: 10 22 003 0003
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
Han-Quick Lock® 接线
插针: 5
上壳, 不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 10
顶出线
1x M20
夹持范围: 6 ... 12 mm
注释
比较
型号: 10 22 003 0003
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série Han-Yellock®
  • Tipo de carcaça/base
    Carcaça
    Base de embutir
Versão
  • Método de terminação Terminação Han-Quick Lock®
  • Tamanho Han-Yellock® 10
  • Número de Pólos 5
  • contato terra Yes
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M20
Características técnicas
  • Faixa de aperto 6 ... 12 mm
Propriedades do material
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 304,4 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140189744
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408