配套产品
配套产品
饰品
10
型号: 11 12 300 1201
Han Yellock 30 HSM 1xM25
Han Yellock 30 HSM 1xM25

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
螺钉锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 1201
Han Yellock 30 HSM 1xM25
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
10
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Yellock®
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Surface mounted housing
Версия
  • Размер Han-Yellock® 30
  • Версия Side entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x M25
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for industrial applications
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Температура блокировки/разблокировки -10 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 压铸铝
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) 粉末涂层
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 7021 (黑/灰)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 407 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140109896
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较