Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
饰品
10
Cikkszám: 11 12 300 1202
Han-Yellock 30 HSM 1xM32
Han-Yellock 30 HSM 1xM32

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Felületszerelt ház
Méret: Han-Yellock® 30
Csavaros rögzítés
Oldalsó bevezetés
1x M32
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Présöntött alumínium
Porbevonatos
RAL 7021 (feketésszürke)
Anyag (tömítés): NBR
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 11 12 300 1202
Han-Yellock 30 HSM 1xM32
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
10
Termékleírás
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Yellock®
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 30
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 螺釘鎖扣
  • 應用領域 適用於工業用途的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 解鎖/鎖定溫度 -10 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7021 (黑/灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 382 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140109902
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

EPLAN adatportál

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás