Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 10 22 300 0001
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタセット
2モジュール用
パネル取付けハウジング, キャリアフード, シェル
サイズ: Han-Yellock® 30
サイドエントリー
1x M25
クランプ可能範囲: 9 ... 18 mm
ノート
Compare
部品番号: 10 22 300 0001
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタセット
  • 製品シリーズ Han-Yellock®
  • 仕様 2モジュール用
  • フード/ハウジングのタイプ
    パネル取付けハウジング
    キャリアフード
    シェル
バージョン
  • サイズ Han-Yellock® 30
  • バージョン サイドエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x M25
  • 詳細 モジュールは別途ご注文ください。
技術的特性
  • クランプ可能範囲 9 ... 18 mm
材質
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 530.2 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140189768
  • eCl@ss 27,440,113.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare