登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
6
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Kryty
Pro průmyslové aplikace
11 12 300 1215
型号: 11 12 300 1215
Han Yellock 30HSM 2xM25 with bulkhead h.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Panelový kryt
Vč. průchozích panelových krytů
Velikost: Han-
Yellock
®
30
Šroubové zajišťování
Boční vstup
2x M25
Materiál (kryt): Hliníkový tlakový odlitek
Práškové lakování
RAL 7021 (černošedá)
Materiál (těsnění): NBR
注释
比较
型号: 11 12 300 1215
Han Yellock 30HSM 2xM25 with bulkhead h.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
11
Spare Part
2
Inserts
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada krytů
Han-Yellock®
Typ krytu
Panelový kryt
Popis krytu
Vč. průchozích panelových krytů
Verze
Velikost
Han-
Yellock
®
30
Verze
Boční vstup
Počet kabelových vstupů
2
Kabelový vstup
2x M25
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
Oblast použití
Kryty pro průmyslové aplikace
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Upozornění k mezní teplotě
Pro použití ve funkci konektoru podle IEC 61984.
Teplota pro odpojení/zapojení
-10 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65
IP67
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliníkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Práškové lakování
Barva (kryt)
RAL 7021 (černošedá)
Materiál (těsnění)
NBR
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60664-1
IEC 61984
Schválení
CE
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
519 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140109988
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Čeština)
PDF (Němčina)
PDF (Dánština)
PDF (Angličtina)
PDF (Španělština)
PDF (Italština)
PDF (Japonština)
PDF (Francouzština)
PDF (Korejština)
PDF (Holandština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Turečtina)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®
下载
Industrial Connectors Han®