配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 11 05 105 2805
Han Yellock multiplier 5:0
Han Yellock multiplier 5:0

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
倍增器
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 3000 (火焰红)
插针: 5
注释
比较
型号: 11 05 105 2805
Han Yellock multiplier 5:0
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktinsatser
  • Serie Han-Yellock®
  • Element Multiplikator
  • Specification
    5 överbryggade kontakter
    0 icke överbryggade kontakter
Version
  • Kön Hona
  • Antal kontakter 5
Tekniska egenskaper
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polykarbonat (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 3000 (flamröd)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Bly
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Godkännanden DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Nettovikt 5,78 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140109711
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较