配套产品
配套产品
型号: 11 12 300 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
Han-Yellock cover for bulkhead housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座
尺寸: Han-Yellock® 30
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 11 12 300 5401
Han-Yellock cover for bulkhead housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Yellock®
  • Тип аксессуара Protection cover
  • Описание аксессуаров for bulkhead mounted housings
Версия
  • Размер Han-Yellock® 30
  • Подробные данные Do not open >90°
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Температура блокировки/разблокировки -10 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP67
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 9.892 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140110144
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较