配套产品
配套产品
型号: 33 50 150 0304 020
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 150 0304 020
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® 1A
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó Han® 1A Anya
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Olajálló
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés 12 x 0,34 mm²
  • Érintkezők száma 12
  • Rögzítés típusa Bepattintható reteszek
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Kábel átmérője 7,8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 220 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140238091
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604