配套产品
配套产品
型号: 33 50 160 0304 075
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 160 0304 075
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    Conector 1
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® 1A
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó Han® 1A 公头
  • Kábeltípus 铜质电缆 (圆型)
  • A kábel leírása 防油
Verzió
  • Kábelhossz 7.5 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés 12x 0.34 mm²
  • Érintkezők száma 12
  • Rögzítés típusa 压入式连接
  • Részletek
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 6.5 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Kábel átmérője 7.8 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1-2 阻燃性
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140237551
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604