配套产品
配套产品
型号: 33 50 040 0201 100
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 040 0201 100
Han1A CA 3+PE -latch m/- PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1 Han® 1A 公頭
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 防油
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 2.5 mm²
  • 針數 3
  • 接地針
  • 鎖定類型 压入式连接
  • 詳細資料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
技術參數
  • 額定電流 ‌ 16 A
  • 額定電壓 400 V
  • 額定電壓相-地 300 V
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C 未移动
    -15 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次數 ≥ 100
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 電纜直徑 9.2 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格 IEC 60332-1-2 阻燃性
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140237186
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604