配套产品
配套产品
型号: 33 50 070 0202 010
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 1m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 070 0202 010
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    连接器1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Han® 1A
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1 Han® 1A Mamă
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Rezistent la ulei
Versiune
  • Lungimea cablului 1 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 1,5 mm²
  • Ecranare Ecranat
  • Număr de contacte 3
  • Contact de împământare Da
  • Tip blocare Cleme de blocare snap-in
  • Detalii
    Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
    Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 400 V
  • Tensiune nominală conductor-împământare 300 V
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +80 °C nemişcat
    -10 ... +80 °C deplasat
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Diametru cablu 8,3 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140237803
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604