配套产品
配套产品
型号: 33 50 070 0202 075
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 7,5m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 070 0202 075
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Han® 1A
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1 Han® 1A Femmina
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Resistente agli oli
Versione
  • Lunghezza del cavo 7,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x 1,5 mm²
  • Schermo Schermato
  • Numero di poli 3
  • Contatto di terra si
  • Tipi di aggancio Levette snap-in
  • Dettagli applicativi
    Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
    Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 10 A
  • Tensione di esercizio 400 V
  • Tensione d'esercizio contatto-terra 300 V
  • Temperatura massima
    -30 ... +80 °C non spostato
    -10 ... +80 °C spostato
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 100
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Diametro del cavo 8,3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140237834
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604