Han
®
1A
33 50 110 0203 010
型号: 33 50 110 0203 010
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 110 0203 010
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 1m
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
Type of cable
FLEX JZ 6 X 1.5mm2
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-5+PE-c-f latch
Han D F Crimp Contact Ag AWG 16
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
Han
®
1A
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på en sida
Kontaktdon 1
Han
®
1A Hona
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Oljetålig
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
6
Ledarstruktur
6x 1,5 mm²
Antal kontakter
5
PE-kontakt
Ja
Låsningstyp
Snäpplåsning
Detaljer
Koppla inte till eller från under elektrisk last.
Montering och installation måste utföras av en kvalificerad elektriker.
Tekniska egenskaper
Märkström
10 A
Märkspänning
400 V
Märkspänning ledare-jord
300 V
Begränsande temperatur
-30 ... +80 °C orörd
-15 ... +80 °C flyttad
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
Kabeldiameter
9.2 mm
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Grå
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
0,19 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140237988
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found