配套产品
配套产品
型号: 09 45 815 1560
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接硬件,面板和插座
绝缘置换连接绝缘位移终端
压铸铝
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 45 815 1560
Han3A RJ45 Cat6A Metal Outlet IP65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® 3 A RJ45
  • 附件种类 连接硬件,面板和插座
版本
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 固定 挂墙安装
  • 包装内容
    带保护盖的两端口金属底座
    电缆紧固件
    盲孔封圈
    2个RJ45 电缆插座 09 45 545 1562
    标签
    组装说明
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 714 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140064546
  • eCl@ss 27440190 工业连接器(未指定)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409