17
Tools
3
Accessories
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 125 1520
型号: 09 45 125 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
刺破接线
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 125 1520
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
3
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
上壳/底座系列
Han A
®
原件
电缆连接器
上壳/底座类型
上壳
上壳/底座介绍
直式
版本
接线方式
刺破接线
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
包装内容
连接器插芯
上売/底座
电缆紧固件
组装说明
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.22 mm² 绞线
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 绞线
线芯外径
≤1.05 mm
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
5 ... 9 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
69.5 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058897
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Ethernet Cabling