6
Tools
2
饰品
1
上売/底座
14
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 45 100 1720
型号: 09 45 100 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
尺寸: 3 A
插针: 12
导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm² Data 1.5 mm² Power
注释
比较
型号: 09 45 100 1720
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A insert 8+4p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
2
饰品
1
上売/底座
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
标识
混合
上壳/底座系列
Han A
®
原件
电缆连接器
版本
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
12
数据插针
8
电源针数
4
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.08 ... 0.22 mm² Data
1.5 mm² Power
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 24 Data
AWG 16 Power
线芯外径
≤1.05 mm (Data)
≤2.75 mm (Power)
额定电流
1.76 A
额定电压
50 V AC
60 V DC
额定电流(电源)
16 A
额定电压(电源)
48 V DC
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
10
净重
42.4 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058712
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling