登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
1
Ersatzteil
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
...
Wanddurchführungen
Power- und Signalwanddurchführungen
21 01 130 3233
型号: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 01 130 3233
Harax PG 13,5/ panel feed through / 3-po
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Zubehör
1
Ersatzteil
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARAX
®
Komponente
Wanddurchführung
Beschreibung
mit Litzen
für Frontmontage
Ausführung
Anschlussart
HARAX
®
Anschlusstechnik
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
2
PE-Kontakt
ja
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,75 ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 18 ... AWG 16
Aderaußendurchmesser
≤ 2,8 mm
Bemessungsstrom
16 A
Bemessungsspannung Leiter-Erde
230 V
Bemessungsspannung Leiter-Leiter
400 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Isolationswiderstand
>10
8
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Grenztemperatur
-25 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Verschraubungsgröße
Pg 13,5
Kabeldurchmesser
6 ... 9 mm
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Länge der Litzen
50 cm
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
vergoldet
Werkstoff Gehäuse
Polyamid (PA)
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Nickel
Naphthalin
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
60,1 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140136786
eCl@ss
27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found