配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
单模, AC 版本
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0205 003
Hybr.cable Assy,AC,20m,FO+POW-SM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Konnektor 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Kabeltype Hybridkabel (kobber/FO)
  • Beskrivelse af kablet
    Singlemode
    AC-version
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Ledningsstruktur
    2x 9 / 125 µm
    3 x 2,5 mm²
Tekniske egenskaber
  • Kabeldiameter 8,8 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser
    6(b) / 6(b)-II: Bly som legeringselement i aluminium indeholdende op til 0,4 vægtprocent bly/bly som legeringselement i aluminium til bearbejdningsformål med et blyindhold på op til 0,4 vægtprocent
    6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 5.500 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140151758
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600