配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
型号: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
混合电缆 (铜线/光纤)
多模, DC 版本
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 57 211 0105 002
Hybr.cable Assy,DC,10m,FO+POW-MM-2xHAN3A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
1
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Conector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Tipo de cable Cable híbrido (cobre/fibra óptica)
  • Descripción del cable
    Multimodo
    Versión DC
Versión
  • Longitud de cable 10 m
  • Estructura de núcleo
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Características técnicas
  • Diámetro de cable 12,6 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6(b) / 6(b)-II: plomo como elemento de aleación en aluminio con un contenido de hasta el 0.4% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en aluminio para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.4 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 100 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140244436
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600