登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Skræddersyede løsninger
Siemens
...
SIMATIC MICRO-DRIVE
Tilslutningskabler til EBM-papst EC-drev
61 88 720 0012 0150
型号: 61 88 720 0012 0150
Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0012 0150
Hybridcbl. Papst LAiO2 1,5m HD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
LP 14 + 7 poler
Konnektor 2
M12
Hun
12 + 3 poler
Kabeltype
Kobberkabel (rund)
Beskrivelse af kablet
Oliebestandig
Halogenfri
Silikonefri
Funktioner
Meget fleksibel
Kompatibel med slæbekæde
Version
Kabellængde
1,5 m
Ledningsstruktur
CH [<2 (2 Li9Y 0,22 mm²) + 3 Li9Y 0,22 mm² + 2 Li9Y 0,34mm² + (2 Li9Y 0,34 mm²) > VlCVl + 3 Li9Y 1,50 mm²] VlCVl11Y
Anvendelsesområde
til hybridfunktion
Termineringsdata
Nominel spænding
60 V DC
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-20 ... +80 °C uberørt
-20 ... +80 °C flyttet
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
Farve (kabel)
Sort
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60332-1 Flammehæmmende
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
320 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140274532
eCl@ss
27.060.490,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
26121629
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found