配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Hoods/Housings
6
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌400 A
尺寸: 20
插针: 1
导体截面积: 95 ... 150 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 59 020 0102
ICC20_1_I_SMC_F_FP_CRT
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Hoods/Housings
6
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING ICC
  • 요소 인서트
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 규격 20
  • 컨택트핀 개수 1
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 95 ... 150 mm²
  • 정격 전류 ‌ 400 A
  • 정격 전압 600 V
  • 오염도 3
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • 승인규격 CE
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 16.5 g
  • 원산지 인도
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140491069
  • eCl@ss 27,440,223.00
  • UNSPSC 24.0 39121421
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较