插芯
15
没有可用数据
eShop
圆形连接器
...
工业圆型连接器
上売/底座
19 59 120 4051
型号: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
集成电缆紧固件, 直式, Han® 3 A
尺寸: 20
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
材料(密封件): TPE
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4051
ICC20_H_3A_BS_ST_CG_9-13
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插芯
15
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
HARTING ICC
Typ krytu
Zadní kryt
Popis krytu
S integrovanou kabelovou vývodkou
Přímé provedení
Han® 3 A
Verze
Velikost
20
Technické vlastnosti
Utahovací moment
12 Nm Kabelová vývodka
15 Nm Zadní kryt
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Počet opakovaných zajištění
≥ 10
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
IPX9
Upínací rozsah
9 ... 13 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Zinkový tlakový odlitek
Povrch (kryt)
Niklováno
Materiál (těsnění)
TPE
Barva (těsnění)
Červená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Číslo ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61984
IEC 60664-1
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
159 g
Země původu
Indie
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140491250
eCl@ss
27.440.224,00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息