登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Einsätze
2
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
...
Industrie-Rundsteckverbinder
Gehäuse
19 59 120 4015
型号: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
后壳
带集成 M32 螺纹, 直式
尺寸: 20
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸锌
镀镍
防护等级: IP67, IPX9
注释
比较
型号: 19 59 120 4015
ICC20_H_BS_ST_M32_f.400A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
插蕊
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
HARTING ICC
Gehäuseart
Endgehäuse
Gehäusebeschreibung
mit integriertem M32 Gewinde
gerade
Ausführung
Baugröße
20
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x M32
Hinweise
für die ausschließliche Verwendung mit dem ICC Size 20 400 A Einsatz
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
15 Nm Endgehäuse
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Anzahl der Wiederverriegelungen
≥ 10
Schutzart nach IEC 60529
IP67
IPX9
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse
vernickelt
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61984
IEC 60664-1
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
80 g
Ursprungsland
Indien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140491106
eCl@ss
27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息