电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
61 03 001 1116
型号: 61 03 001 1116
InduCom 15p 2T-entry hexscrew M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 2
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹M3
顶出线
2x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 1116
InduCom 15p 2T-entry hexscrew M3
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
标识
InduCom
上壳/底座类型
Base
上壳/底座介绍
Con tierra interna
版本
尺寸
D-Sub 2
版本
Entrada superior
电缆入口数量
2
出线孔
2x
应力消除件
Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
锁定类型
Tornillo hexagonal con arandela prisionera Rosca M3
接地
Con bloque de puesta a tierra interno
2 个组件
Sí
可分离
Sí
详细资料
El número de parte incluye una tapa ciega
技术参数
拧紧力矩
0,4 Nm Conexión a tierra
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
极限温度
-55 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP30
材料特性
材料 (上壳/底座)
Cinc fundido a presión
材料(螺栓)
Acero, niquelado
长度
51,9 mm
宽度
39,5 mm
高度
14,8 mm
RoHS
conforme
ELV 状态
conforme
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
No incluido
REACH 附件 XIV 物质
No incluido
REACH SVHC 物质
No incluido
加州 65 号提案物质
Sí
加州 65 号提案物质
Plomo
Níquel
商业数据
包装尺寸
1
净重
70 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140222441
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found