Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
3
饰品
47
Artikelnummer: 61 03 001 1016
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
mit interner Erdung
Baugröße: D-Sub 2
Innensechskantschraube mit Federring Gewinde M3
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 61 03 001 1016
InduCom 15p T&S-entry hexscrew M3
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
3
饰品
47
Produktdetails
标识
  • 类别 Kryty
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 Dvojdílný kryt
  • 上壳/底座介绍 S vnitřním uzemněním
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 版本 Přívod shora
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 应力消除件 V závislosti na použití je k dispozici kabelová svorka InduCom nebo kombinace krimpovací příruby a dutinky.
  • 锁定类型 Imbusový šroub s pružnou podložkou Závit M3
  • 接地 S vnitřním uzemňovacím blokem
  • 2 个组件 Ano
  • 可分离 Ano
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0,4 Nm Zemnicí přípojka
    ‌0,4 Nm Šroub krytky
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zink-Druckguss
  • 材料(螺栓) Stahl, vernickelt
  • 长度 34,7 mm
  • 宽度 39,5 mm
  • 高度 14,8 mm
  • RoHS konform
  • ELV 状态 konform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 nicht enthalten
  • REACH 附件 XIV 物质 nicht enthalten
  • REACH SVHC 物质 nicht enthalten
  • 加州 65 号提案物质 nicht enthalten
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 30 g
  • 原产国 Čína
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140157828
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen