配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 61 03 001 2118
InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40
InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
带内接地
尺寸: D-Sub 4
带防脱落垫片的六角螺栓 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 61 03 001 2118
InduCom 37p 3T-entry hexscrew 4-40
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 Hoods / Housings
  • 系列 D-Sub
  • 标识 InduCom
  • 上壳/底座类型 Shell housing
  • 上壳/底座介绍 With internal earth
版本
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 版本 Top/side entry
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x
  • 应力消除件 An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • 锁定类型 Hexagonal screw with captive washer Thread 4-40 UNC
  • 接地 With internal grounding block
  • 2 个组件 Yes
  • 可分离 Yes
  • 详细资料 Part number includes two dummy plugs
技术参数
  • 拧紧力矩
    0.4 Nm ground connection
    0.4 Nm cover screw
    0.4 Nm Locking screw
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Zinc die-cast
  • 材料(螺栓) Steel, nickel plated
  • 长度 52 mm
  • 宽度 69.5 mm
  • 高度 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 97.945 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140157972
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较