Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Artikelnummer: 61 03 001 2119 010
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40 w/o
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40 w/o

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
ohne interne Erdung
Baugröße: D-Sub 5
Innensechskantschraube mit Federring Gewinde 4-40 UNC
gerader/seitlicher Kabeleingang
3x
Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 61 03 001 2119 010
InduCom 50p 3T-entry hexscrew 4-40 w/o
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung InduCom
  • Gehäuseart Schalengehäuse
  • Gehäusebeschreibung ohne interne Erdung
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 5
  • Ausführung gerader/seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 3
  • Kabeleingang 3x
  • Zugentlastung Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
  • Verriegelungsart Innensechskantschraube mit Federring Gewinde 4-40 UNC
  • Masseanbindung ohne interne Masseanbindung
  • 2-teilig ja
  • teilbar ja
  • Hinweise Artikelnummer beinhaltet zwei Blindstopfen
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    0,4 Nm Deckelschraube
    0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • Werkstoff Schraube Stahl, vernickelt
  • Länge 58 mm
  • Breite 67,1 mm
  • Höhe 17,6 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 116,7 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140222298
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Ethernet Verkabelung
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen