电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 5044
型号: 66 63 009 5044
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5044
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
エレメント
バスインターフェース
仕様
MVB/WTBインターフェース
バージョン
結線方式
ケージクランプ端子
ジェンダー
オス
サイズ
D-Sub 1
コンタクト数
9
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
2
ケーブルエントリー
2x
ロックタイプ
六角ネジ 4-40 UNCネジ
梱包内容
ブラインドプレート
圧着フランジ
圧着フェルール
技術的特性
導体断面積
0.08 ... 0.5 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
定格電圧
< 50 V AC
< 75 V DC
ストリップ 長さ
5 ... 6 mm
締付けトルク
≤0.4 Nm 锁止螺钉
≤0.3 Nm 螺钉保护罩
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
パフォーマンスレベル
1
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP40
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV
材質
材質 (インサート)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
材質 (コンタクト)
铜合金
表面 (コンタクト)
选择性金镀
材質 (フード/ハウジング)
压铸锌
長さ
61.7 mm
幅
31.6 mm
高さ
14.8 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
82.32 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140216457
eCl@ss
27,440,302.00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found