登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
47
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs de câble et cordons
...
Connecteurs hybrides
Données et puissance/signal
61 03 001 3010 010
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
不带内接地
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 压铸锌
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 61 03 001 3010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3 w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
47
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Capots / embases
Série
D-Sub
Identification
InduCom
Type de capot/embase
Capot
Description du capot/de l'embase
sans terre interne
Version
Taille
D-Sub 1
Version
Sortie verticale
Nombre d'entrées de câbles
1
Sortie de câble
1x
Antitraction
Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble.
Type de verrouillage
Vis moletée Pas M3
Connexion à la terre
Sans bloc interne de terre
2 pièces
Oui
Séparable
Oui
Données techniques
Couple de serrage
0,4 Nm Vis du couvercle
0,4 Nm Vis de verrouillage
Température ambiante
-55 ... +125 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP30
Propriétés du matériau
Matériau (capot/embase)
Alliage de zinc moulé
Matériau (vis)
Acier, plaqué nickel
Longueur
36,9 mm
Largeur
31 mm
Hauteur
14,8 mm
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
R26
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
10
Poids net
36 g
Pays d'origine
Hongrie
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140158009
eCl@ss
27440213 Capot D-Sub
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_BR)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tchèque)
PDF (Danois)
PDF (Anglais)
PDF (Allemand)
PDF (Espagnol)
PDF (Français)
PDF (Italien)
PDF (Japonais)
PDF (Coréen)
PDF (Néerlandais)
PDF (Polonais)
PDF (Chinois trad.)
PDF (Suédois)
PDF (Turc)
PDF (Chinois (simplifié))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Anglais)
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
PDF (Anglais)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling