登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
...
データコネクタ
フィールドバス
66 63 009 5009
型号: 66 63 009 5009
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC w/o
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
CAN接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
选择性金镀
注释
比较
型号: 66 63 009 5009
InduCom9 CAN-Bus female PL1 UNC w/o
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
エレメント
バスインターフェース
仕様
CANインターフェース
バージョン
結線方式
ケージクランプ端子
ジェンダー
メス
アライメント
逆
サイズ
D-Sub 1
コンタクト数
9
バージョン
トップエントリー
ケーブル・エントリー数
2
ケーブルエントリー
2x
ロックタイプ
六角ネジ 4-40 UNCネジ
技術的特性
導体断面積
0.08 ... 0.5 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
定格電圧
< 50 V AC
< 75 V DC
ストリップ 長さ
5 ... 6 mm
締付けトルク
≤0.4 Nm ロックネジ
≤0.3 Nm カバーネジ
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
パフォーマンスレベル
1
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP40
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
部分金メッキ
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
長さ
61.7 mm
幅
31.6 mm
高さ
14.8 mm
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
商用データ
梱包寸法
10
正味重量
79.55 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140216693
eCl@ss
27,440,302.00
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found