配套产品
配套产品
型号: 66 63 009 6028 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6028 777
InduCom9 MVB/WTB female PL2 UNC set sb
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série D-Sub
  • Elément Interface de Bus
  • Spécification Interface MVB/WTB
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à lame de pression
  • Genre Femelle
  • Taille D-Sub 1
  • Nombre de contacts 9
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 2
  • Sortie de câble 2x
  • Type de verrouillage Vis à tête hexagonale Pas 4-40 UNC
  • Contenu du kit
    Plaque aveugle
    Bride à sertir
    Ferrule à sertir
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,08 ... 0,5 mm²
  • Section de conducteur (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Tension nominale
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Longueur à dénuder 5 ... 6 mm
  • Couple de serrage
    ≤0,4 Nm Vis de verrouillage
    ≤0,3 Nm Vis du couvercle
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Classe de performance 2
  • Cycles de connexion ≥ 250
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP40
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,5 kV
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni
  • Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
  • Longueur 61,7 mm
  • Largeur 31,6 mm
  • Hauteur 14,8 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 82,32 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140158597
  • eCl@ss 27440302 Connecteur D-Sub
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403