电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
现场总线
66 63 009 6078
型号: 66 63 009 6078
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 6078
InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Steckverbinder
系列
D-Sub
原件
Bus Interface
规格
MVB/WTB-Schnittstelle
版本
接线方式
Käfigzugfederanschluss
公母类型
Buchse
尺寸
D-Sub 1
针数
9
版本
gerader Kabeleingang
电缆入口数量
2
出线孔
2x
锁定类型
Innensechskantschraube Gewinde M3
包装内容
Blindplatte
技术参数
导体截面积 (mm²)
0,08 ... 0,5 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
额定电压
< 50 V AC
< 75 V DC
剥线长度
5 ... 6 mm
拧紧力矩
≤0,4 Nm Verriegelungsschraube
≤0,3 Nm Deckelschraube
极限温度
-40 ... +85 °C
性能等级
2
插拔次数
≥ 250
防护等级符合 IEC 60529
IP40
测试电压U
r.m.s.
0,5 kV
材料特性
材料(插芯)
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
材料(插针)
Kupferlegierung
表面(插针)
Edelmetall über Ni
材料 (上壳/底座)
Zink-Druckguss
长度
61,7 mm
宽度
31,6 mm
高度
14,8 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS 豁免
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV 状态
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
nicht enthalten
REACH 附件 XIV 物质
nicht enthalten
REACH SVHC 物质
ja
REACH SVHC 物质
Blei
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
ja
加州 65 号提案物质
Blei
商业数据
包装尺寸
10
净重
83.4 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140216662
eCl@ss
27440302 D-Sub 连接器
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
PDF (Spanisch)
PDF (Koreanisch)
PDF (Niederländisch)
PDF (Polnisch)
PDF (Schwedisch)
PDF (Türkisch)
PDF (Chinesisch trad.)
PDF (Chinesisch (vereinfacht))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Englisch)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found