Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Fieldbus
66 63 009 5079 170
型号: 66 63 009 5079 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set pl
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
总线界面
MVB/WTB 接口
笼式弹片接线
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充
插针: 9
导体截面积: 0.08 ... 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 66 63 009 5079 170
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set pl
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Elem
Bus interface
Specifikáció
MVB/WTB interface
Verzió
Lezárási mód
Cage-clamp termination
Fajta
Male
Méret
D-Sub 1
Érintkezők száma
9
Verzió
Top entry
A kábelek száma
2
Kábelbevezetés
2x
Rögzítés típusa
Hexagonal screw Thread M3
Csomag tartalma
Blind plate
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.08 ... 0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Névleges feszültség
< 50 V AC
< 75 V DC
Blankolási hossz
5 ... 6 mm
Meghúzási nyomaték
≤0.4 Nm Locking screw
≤0.3 Nm cover screw
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP40
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0.5 kV
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Coated
Hossz
61.7 mm
Szélesség
31.6 mm
Magasság
14.8 mm
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
130 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140216518
eCl@ss
27440302 D-Sub-Connector
ETIM
EC001132
UNSPSC 24.0
39121403
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found